Salve {{ user.user().username }}
Nanotec offre flange speciali con cuscinetti e tolleranze personalizzate. Vengono prodotte sulla base di un disegno 3D, misurate con una macchina di misura e quindi inviate al cliente per l'approvazione.
Le coperture posteriori personalizzate sono utilizzate per collegare singoli cavi o connettori del motore, nonché per progettare strutture con sensori ed elettronica di pilotaggio altamente integrati.
Le flange anteriori del motore personalizzate consentono soluzioni di montaggio e fissaggio individuali a elettrodomestici e macchine.
Nanotec offre anche motori passo-passo con viti di fissaggio più lunghe per ordini di 50 o più;
Offriamo anche flange di montaggio con filettature metriche per semplificare al massimo l'installazione. I motori passo-passo della serie SC6018 hanno una filettatura di montaggio M5 come standard.
Oltre agli avvolgimenti elencati nel catalogo, Nanotec offre anche motori con avvolgimenti specifici per il cliente.
Sono disponibili anche avvolgimenti per alte temperature, corpi e rivestimenti per avvolgimenti con classe di isolamento F = 155 °C.
Tutti i cuscinetti a sfera standard per i motori Nanotec hanno una tenuta ZZ integrata. Sono inoltre disponibili O-ring con diverse classi di tolleranza e diametri dei cordoni, guarnizioni radiali, guarnizioni radiali per alberi, guarnizioni meccaniche, V-ring con labbro di tenuta smussato, guarnizioni PTFE elastiche a molla, nonché guarnizioni RS, 2RS, VS o RZ.
I motori BLDC e passo-passo di Nanotec sono dotati di cuscinetti a sfere a doppia corona di alta qualità. Le forze radiali e assiali massime ammissibili sono specificate nella scheda tecnica di tutti i motori standard. Per trasmettere forze radiali più elevate, si utilizzano cuscinetti poco ingombranti con diametri interni ed esterni disuguali. Per le applicazioni con forze assiali più elevate (come pignoni elicoidali o azionamenti di viti), i cuscinetti a sfere a contatto obliquo integrati forniscono la sicurezza necessaria.
Oltre ai cuscinetti standard, Nanotec offre anche cuscinetti speciali in materiali speciali o acciai speciali legati al cromo con diametri esterni e interni disuguali, coperchi e tenute a contatto e non a contatto in lamiera d'acciaio, NBR rinforzato con acciaio e tenute per alte temperature con gioco interno ottimizzato e classi di precisione più elevate in conformità alla norma DIN620T2.
Per questa applicazione, il motore si trova al centro di due aste di spinta simmetriche. La vite è stato quindi progettato con una filettatura sul retro alla quale è fissata l'asta di spinta. Abbiamo montato due sensori di Hall come interruttori di fine corsa sulla parte superiore del dispositivo antirotazione. Essi vengono attivati da un magnete che viaggia sulla vite.
A causa delle dimensioni di installazione limitate nell'applicazione del cliente, per il motore era possibile solo una dimensione massima del bordo di 28 mm. Tuttavia, era necessario raggiungere una coppia di 0,55 Nm. Ciò ha richiesto un riduttore epicicloidale con un rapporto di riduzione di 19:1. L'encoder NOE1 è stato montato sull'albero di uscita del riduttore per consentire un posizionamento preciso al 100% nonostante il gioco del riduttore. Con la valutazione in quadratura, si ottiene una risoluzione di 0,045°.
Caro:r visitatore:in,
Viene da {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.de }}. Saremo lieti di reindirizzarla a {{ dominioSwitcherCtrl.targetDomain }}.
Caro Visitatore,
Come utente di {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.en }}, vorremmo reindirizzarti a {{ domainSwitcherCtrl.targetDomain }}.
Caro cliente,
Viene da {{dominioSwitcherCtrl.sourceCountryNames.com }}, quindi sarà reindirizzato a {{dominioSwitcherCtrl.targetDomain}}.
Caro visitatore,
Come utente proveniente da {{ dominiSwitcherCtrl.sourceCountryNames.en }}, verrai reindirizzato a {domainSwitcherCtrl.targetDomain}}.