Accessori  –  Tipi

Cavi di collegamento

Cavi di collegamento

Cavi di collegamento preassemblati con resistenza alle alte temperature per ridurre il lavoro di installazione. I robusti cavi con connettori evitano errori durante l'installazione.
Chopper di frenatura

Chopper di frenatura

Il chopper di frenatura BC72-50 viene utilizzato per limitare la tensione nel circuito intermedio al valore massimo consentito e proteggere così tutti i controller collegati dalla sovratensione.
  • Tensione operativa 12 VDC - 75 VDC
  • Potenza nominale (con resistenza di frenatura integrata) 20 W
  • Potenza nominale (con resistenza di frenatura esterna) fino al 100 W
  • Potenza massima ammissibile (per 1 s) 1000 W
  • Capacità dei condensatori integrati 400 uF
Smorzatore

Smorzatore

Gli smorzatori di Nanotec possono essere montati su tutti i motori passo-passo a doppio albero. Sopprimono le risonanze del sistema e riducono le vibrazioni e il rumore del motore.
  • Motori adatti ST28, ST35, ST41, ST42, ST59 
  • Adatto per (Ammortizzatore) per albero B, per la flangia di montaggio 
Elettronica

Elettronica

Nanotec offre una gamma di schede, PCB, controller PWM e adattatori che facilitano la messa in servizio di motori e controller di motori.
  • Max. Tensione di esercizio 12 V - 48 V
Condensatori

Condensatori

Condensatori di carica per controller o servomotori DC brushless con controller integrato (motori passo-passo) per il tamponamento a breve termine della tensione del generatore generata durante la…
  • Capacità 4700 μF - 10000 μF
  • Max. Tensione di esercizio 50 V - 100 V
  • Intervallo di temperatura -40 °C - 85 °C
Alimentatori switching

Alimentatori switching

Gli alimentatori switching sono utilizzati come sorgente di corrente a tensione costante per garantire una tensione di uscita costante e quindi una coppia costante con carichi diversi.
  • Tensione di uscita 24 V - 48 V
  • Corrente di uscita 5 A - 20 A
  • Potenza in uscita 120 W - 960 W
  • Corrente di ingresso (avvio a freddo) (230 VAC) / 35, (230VAC) / 35, (230VAC) / 50 A
Lubrificante

Lubrificante

Grasso con uno speciale addensante a base di sapone complesso metallico per la lubrificazione di cuscinetti a strisciamento e a rulli molto sollecitati ed esposti all'umidità e all'acqua. Protegge…

Accessori  –  Filtro

Attendere il caricamento del Productfinder ...

{{ curve.panelTitle }}

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Forza [N] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Velocità [mm/s] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}
Istruzioni/Aiuto Condividi i risultati

{{ pfinder.totalResults }} Risultati

Mostra