Non vincolato, vincolato, esterno - NEMA 17

LA42

LA42 – Attuatore lineare non vincolato - NEMA 17

Attuatore lineare in formato NEMA 17 (42 mm) con elevata forza di compressione e trazione. Il dado filettato è stampata nell'albero cavo ed è disponibile con filettatura trapezoidale o ACME.
  • Dimensione 42 mm
  • NEMA 17 
  • Max. Potenza 148.5 N - 930 N
  • Corrente per avvolgimento 0.3 A - 1.8 A
  • Risoluzione 3 µm/passo - 48.7 µm/passo

Attuatori lineari - NEMA 17

Attendere il caricamento del Productfinder ...

Istruzioni/Aiuto Condividi i risultati

Filtro

Mostra configurazioni: No
Max. Potenza
0 N
0 N
Da N
A N
Velocità
0 mm/s
0 mm/s
Da mm/s
A mm/s
Diametro della vite
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Passo della vite
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Corrente per avvolgimento
0 A
0 A
Da A
A A
Lunghezza "A"
0 mm
0 mm
Da mm
A mm

0 Risultati

Articolo Max. Potenza Velocità Diametro della vite Passo della vite Corrente per avvolgimento Lunghezza "A" Prezzo

Avete domande?

Il nostro team di vendita è pronto a rispondere: contattateci!

Contatto vendite