Motori BLDC con controller integrato - Prodotti

PD6-CB

PD6-CB – Motore DC senza spazzole con controller integrato - NEMA 34 e dimensione flangia 80 mm

Motore BLDC intelligente con controller ed encoder integrati. Ideale per le applicazioni che richiedono alta efficienza e dimensioni compatte. Sistema di servoassistenza all-in-one a ingombro ridotto…
  • Dimensione 80 mm - 86 mm
  • Potenza nominale 220 W - 534 W
  • Velocità nominale 3000 giri/min
  • Tensione operativa 12 VDC - 48 VDC
  • Interfaccia USB 
  • Fieldbus CANopen 
Powerful integrated motor. Encoder, controller /drive integrated. Brushless DC motor with IP65 rating, Profinet… » Learn more about our PD6 now!

PD6-EB – Motore DC senza spazzole con controller integrato IP65 - 80mm

Ideale per applicazioni dinamiche: Motore BLDC integrato con potenza nominale fino a 942 W. Numerose opzioni di bus di campo disponibili. Facile da programmare con Plug & Drive Studio 3.
  • Dimensione 80 mm
  • Potenza nominale 283 W - 940 W
  • Velocità nominale 3000 giri/min
  • Tensione operativa 12 VDC - 57.6 VDC
  • Interfaccia USB 
  • Fieldbus EtherCAT, CANopen, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, Profinet 

Motori DC senza spazzole con controller integrato - Filtro

Attendere il caricamento del Productfinder ...

Istruzioni/Aiuto Condividi i risultati

Filtro

Mostra configurazioni: No
Encoder
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Freno
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Categoria del componente
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Dimensione
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
NEMA
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Fieldbus
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Interfaccia
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Potenza nominale
0 W
0 W
Da W
A W
Coppia nominale
0 Ncm
0 Ncm
Da Ncm
A Ncm
Velocità nominale
0 giri/min
0 giri/min
Da giri/min
A giri/min

0 Risultati

Articolo Dimensione NEMA Fieldbus Interfaccia Potenza nominale Coppia nominale Velocità nominale Encoder Freno Prezzo

Vantaggi

Easy programmable controller for brushless DC motors, stepper motors

Facile da programmare

I motori sono facili e veloci da parametrizzare e programmare con il software gratuito Plug & Drive Studio. Con l'oscilloscopio integrato è possibile osservare tutti i valori in un ciclo di…
Integrated BLDC & Stepper Motors with Controller, Encoder

Configurazione rapida

Il motore, il controller e l'encoder formano un'unità di azionamento compatta che richiede poco spazio e cablaggio e riduce i costi di installazione.
Many control options - programmable stepper motors, programmable brushless motors

Controllo flessibile

I motori possono essere controllati tramite fieldbus, orologio/direzione e ingressi digitali/analogici o integrati in un concetto di controllo esistente. È possibile anche il funzionamento…

AVETE DOMANDE?

Il nostro team di vendita sarà lieto di rispondere a qualsiasi domanda sui nostri prodotti.

 

CONTATTARE LE VENDITE