Controller per motori passo passo e motori DC brushless - Prodotti

CSL3: BLDC motor controllers / drives from Nanotec. 16 different movement profiles. Speed and position control. Pick the optimal BLDC motor controller / drive for you!

Controller BLDC per applicazioni basate su I/O

Controller configurabile per motori DC brushless con potenza nominale fino a 72 watt. Oltre al controllo della velocità, supporta anche il posizionamento basato su segnali Hall.
  • Tensione operativa 10 VDC - 30 VDC
  • Corrente nominale (RMS) 3 A
  • Corrente di picco (RMS) 9 A
  • Motori abbinati Motori DC brushless 
  • Fieldbus
Programmable stepper motor controller and programmable BLDC motor controller for high performance. Many fieldbus options. Get a quote for series!

Controller ad alte prestazioni

La nuova generazione di controllori programmabili per motori di Nanotec è disponibile con diverse interfacce fieldbus e serve un'ampia gamma di prestazioni.
  • Tensione operativa 12 VDC - 72 VDC
  • Corrente nominale (RMS) 3 A - 18 A
  • Corrente di picco (RMS) 3 A - 40 A
  • Motori abbinati Motori DC brushless, Motori passo-passo 
  • Fieldbus CANopen, Modbus RTU, -, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP 
Plug-in motor controller/drive from Nanotec. Easy to program. Control via fieldbus, clock & direction and analog/digital inputs. → Learn more and get a quote!

Controller plug-in

I controllori plug-in sono una soluzione compatta per le applicazioni con spazio di installazione limitato o con requisiti elettronici individuali e possono essere facilmente integrati in schede…
  • Tensione operativa 12 VDC - 48 VDC
  • Corrente nominale (RMS) 6 A
  • Corrente di picco (RMS) 10 A
  • Motori abbinati Motori DC brushless, Motori passo-passo 
  • Fieldbus Modbus RTU, CANopen, EtherCAT, SPI 
EtherCAT 4-axis controller for motors with a rated power of up to 150 W per axis ✅reduced fieldbus cabling ✅field oriented control. » Learn more & get a quote!

Controller a 4 assi

Controller EtherCAT compatto per quattro motori con potenza nominale fino a 150 watt per asse. Il feedback del motore è fornito da sensori Hall o da encoder incrementali o SSI.
  • Tensione operativa 12 VDC - 57.6 VDC
  • Corrente nominale (RMS) 3 A
  • Corrente di picco (RMS) 3 A - 9 A
  • Motori abbinati Motori DC brushless, Motori passo-passo 
  • Fieldbus EtherCAT 

Controller / Azionamenti per motori DC brushless e passo passo - Filtri

Attendere il caricamento del Productfinder ...

Istruzioni/Aiuto Condividi i risultati

Filtro

Categoria del componente
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Fieldbus
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Interfaccia
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Corrente nominale (RMS)
0 A
0 A
Da A
A A
Corrente di picco (RMS)
0 A
0 A
Da A
A A
Tensione operativa
0 VDC
0 VDC
Da VDC
A VDC
Motori abbinati
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Ingresso encoder
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Uscita freno
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.

0 Risultati

Articolo Fieldbus Interfaccia Corrente nominale (RMS) Corrente di picco (RMS) Tensione operativa Motori abbinati Ingresso encoder Uscita freno Prezzo