Non vincolato, vincolato, esterno - NEMA 14

Attuatori lineari - NEMA 14

Attendere il caricamento del Productfinder ...

Istruzioni/Aiuto Condividi i risultati

Filtro

Mostra configurazioni: No
Max. Potenza
0 N
0 N
Da N
A N
Velocità
0 mm/s
0 mm/s
Da mm/s
A mm/s
Diametro della vite
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Passo della vite
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Corrente per avvolgimento
0 A
0 A
Da A
A A
Lunghezza "A"
0 mm
0 mm
Da mm
A mm

0 Risultati

Articolo Max. Potenza Velocità Diametro della vite Passo della vite Corrente per avvolgimento Lunghezza "A" Prezzo

Avete domande?

Il nostro team di vendita è pronto a rispondere: contattateci!

Contatto vendite