Controller plug-in per motori BLDC e passo-passo - Prodotti

NP5

NP5 – Controller del motore

I controllori NP5 possono essere integrati rapidamente e facilmente in altre schede tramite connettori PCI Express. Offrono una soluzione compatta senza necessità di cablaggio, soprattutto per le…
  • Tensione operativa 12 VDC - 48 VDC
  • Corrente nominale (RMS) 6 A
  • Corrente di picco (RMS) 10 A
  • Motori abbinati Motori DC brushless, Motori passo-passo 
  • Fieldbus Modbus RTU, CANopen, EtherCAT, SPI 
CPB: plug-in motor controller / drive from Nanotec: ✅easy integration ✅for medium & large volume orders ✅EtherCAT, CANopen, ModbusTCP/RTU ⏩ More!

CPB - Controllor del motore

La serie CPB è progettata per essere integrata nelle applicazioni dei clienti e nelle schede elettroniche personalizzate. Sono disponibili tre varianti con potenza nominale di 150 W, 300 W e 750 W.

Controller plug-in per motori brushless DC e passo-passo - Filtro

Attendere il caricamento del Productfinder ...

Istruzioni/Aiuto Condividi i risultati

Filtro

Categoria del componente
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Fieldbus
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Interfaccia
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Corrente nominale (RMS)
0 A
0 A
Da A
A A
Corrente di picco (RMS)
0 A
0 A
Da A
A A
Tensione operativa
0 VDC
0 VDC
Da VDC
A VDC
Motori abbinati
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Ingresso encoder
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Uscita freno
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.

0 Risultati

Articolo Fieldbus Interfaccia Corrente nominale (RMS) Corrente di picco (RMS) Tensione operativa Motori abbinati Ingresso encoder Uscita freno Prezzo