Riduttori per motori brushless DC e passo-passo - Tipologie

In combination with stepper motors: Rotary actuators with high load capacity & high positioning accuracy – Ideal for rotary tables or grippers. → Learn more now!

tavole rotanti ad albero cavo

Le tavole rotanti cave combinano un ingranaggio cilindrico monostadio con un cuscinetto a rulli incrociati e consentono un posizionamento preciso con elevati carichi assiali.
  • Rapporto di riduzione 10  - 18 
  • Coppia di uscita valore nominale 3.5 Nm - 50 Nm
  • Efficienza 98 %
  • Max. Gioco torsionale 1  (minuti angolari)
Planetary gearbox for stepper motor and BLDC motor from Nanotec: ✔triple meshing ✔very high torque ✔highest efficiency. → Learn more and get a quote now!

Riduttori epicicloidali

Grazie al triplo ingranaggio, i riduttori epicicloidali hanno una coppia molto elevata e la massima efficienza con un'uscita ad albero concentrico.
  • Rapporto di riduzione 3  - 512 
  • Coppia di uscita valore nominale 0.2 Nm - 130 Nm
  • Efficienza 48 % - 98 %
  • Max. Gioco torsionale 7  (minuti angolari) - 150  (minuti angolari)
BLDC motor und stepper motor with worm gearbox → Contact us and get a quote! The output shaft is offset by 90° from the drive shaft. → Learn more

Riduttori a vite senza fine

Nei riduttori a vite senza fine GSGE, l'albero di uscita è sfalsato di 90° rispetto all'albero motore. Sono caratterizzati da un'elevata efficienza e dall'autobloccaggio.
  • Rapporto di riduzione 5  - 50 
  • Coppia di uscita valore nominale 35 Nm - 64 Nm
  • Efficienza 45 % - 86 %
  • Max. Gioco torsionale 120  (minuti angolari)

Riduttori per motori passo-passo e motori BLDC

Attendere il caricamento del Productfinder ...

Istruzioni/Aiuto Condividi i risultati

Filtro

Rapporto di riduzione
0
0
Da
A
Coppia di uscita valore nominale
0 Nm
0 Nm
Da Nm
A Nm
Max. Coppia di uscita
0 Nm
0 Nm
Da Nm
A Nm
Per le dimensioni del motore
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Efficienza
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Lunghezza calcolata
0 mm
0 mm
Da mm
A mm
Max. Gioco torsionale
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.

0 Risultati

Articolo Rapporto di riduzione Coppia di uscita valore nominale Max. Coppia di uscita Per le dimensioni del motore Efficienza Lunghezza calcolata Max. Gioco torsionale Prezzo