Encoder magnetici  –  Prodotti

NME1

NME1 – Encoder magnetico

Encoder per motori passo-passo e BLDC con 1024 impulsi per giro (4096 incrementi con quadratura). Controllo preciso della velocità e della posizione con una risoluzione di 0,09°.
  • Risoluzione dell'encoder 1024 Impulsi per giro
  • Tensione di esercizio (encoder) 5.00 - 24.00 V
  • Indice  
  • Driver di linea  
  • Diametro dell'albero 5 mm - 6.35 mm
magnetic encoder with high resolution

NME2 – Encoder magnetico ad alta risoluzione

L'altissima risoluzione dell'encoder NME2 consente un posizionamento estremamente fine e un buon controllo della velocità anche a basse velocità.
  • Risoluzione dell'encoder 4096 Impulsi per giro - 16384 Impulsi per giro
  • Tensione di esercizio (encoder) 4.50 - 5.50, 9.00 - 30.00 V
  • Indice / 
  • Driver di linea / 
  • Diametro dell'albero 5 mm - 15 mm
NME3

NME3 – Encoder magnetico compatto

Questo compatto encoder assoluto monogiro è disponibile in versione per segnali incrementali e con interfaccia SSI ed è ideale per il controllo della velocità.
  • Risoluzione dell'encoder 500 Impulsi per giro - 4096 Impulsi per giro
  • Tensione di esercizio (encoder) 4.50 - 5.50, 9.00 - 30.00 V
  • Indice / 
  • Driver di linea / 
  • Diametro dell'albero 4 mm - 6.35 mm

Encoder magnetici  –  Filtro

Attendere il caricamento del Productfinder ...

Istruzioni/Aiuto Condividi i risultati

Filtro

Tensione di esercizio (encoder)
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Risoluzione dell'encoder
0 Impulsi per giro
0 Impulsi per giro
Da Impulsi per giro
A Impulsi per giro
Risoluzione dell'encoder SSI
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Tipo di segnale dell'encoder
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Altezza
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Diametro dell'albero
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.

0 Risultati

Articolo Tensione di esercizio (encoder) Risoluzione dell'encoder Risoluzione dell'encoder SSI Tipo di segnale dell'encoder Altezza Diametro dell'albero Prezzo

Avete domande?

Il nostro team di vendita è pronto a rispondere: contattateci!

Contatto vendite