Gamma di prodotti

Motori brushless DC, motori passo-passo, motori con controller integrato, controller per motori, attuatori lineari, componenti robotici, riduttori, encoder, soluzioni di azionamento personalizzate.


Anno di fondazione

1991


Sede centrale

Feldkirchen (Baviera, Germania)


Comitato direttivo

Stephan Huber, Dr. Christian Hainzlmaier, Durmus Özcan, Elke Zec


Affiliate

Cina - Nanotec Electronics (ChangZhou) Co., Ltd.
Bulgaria - Nanotec Electronic Bulgaria EOOD
USA - Nanotec Electronic U.S., Inc.


Dipendenti

164 in Germania, 102 in Cina, 23 in Bulgaria, 8 negli Stati Uniti


Certificazioni

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • Certificazione OHRIS dal 2014

Finanziamento di progetti

Nanotec sostiene da molti anni progetti scientifici presso università, istituti superiori e accademie professionali. Inoltre, Nanotec è una delle aziende sostenitrici di Deutschlandstipendium, programma di borse di studio per studenti meritevoli in Germania.


Impegno sociale

Nanotec sostiene l'organizzazione Kinder- und Jugendhilfe Feldkirchen (www.im-muenchen.de), che offre assistenza e supporto ai bambini e ai giovani in situazioni di difficoltà, la fondazione Gesellschaft macht Schule (www.gesellschaft-macht-schule.de), che promuove l'uguaglianza educativa, e l'iniziativa IWDR (www.iwdr.de), che favorisce le arrampicate inclusive.

Contatto con la stampa

Sigrid Scondo
Tel. +49 89 900 686-37
Fax +49 89 900 686-50
E-mail presse@nanotec.de

Vuoi ricevere i nostri comunicati stampa e aggiornamenti sui prodotti? Scrivici un'email!