Motori piatti  –  Prodotti

Ultra-flat stepper motor STF2818

STF2818 – Motore passo-passo ultrapiatto

Motore passo-passo ultrapiatto a coppia elevata con flangia da 28 x 34 mm, altezza di 0,9 mm, angolo di passo (passo completo) di 1,8°, coppia elevata e velocità fino a 4500 giri/min. È la soluzione…
  • Dimensione 28 mm
  • Coppia di tenuta 0.98 Ncm
  • Corrente per avvolgimento 0.5 A
  • Lunghezza "A" 9.4 mm

Motori piatti  –  Filtro

Attendere il caricamento del Productfinder ...

Istruzioni/Aiuto Condividi i risultati

Filtro

Mostra configurazioni: No
Coppia a velocità
0.001 Nm
3 Nm
Da Nm
A Nm

Da NUMERO DI GIRI
NEMA
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Dimensione
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Coppia di tenuta
0 Ncm
0 Ncm
Da Ncm
A Ncm
Risoluzione
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Corrente per avvolgimento
0 A
0 A
Da A
A A
Lunghezza "A"
0 mm
0 mm
Da mm
A mm

0 Risultati

Articolo NEMA Dimensione Coppia di tenuta Risoluzione Corrente per avvolgimento Lunghezza "A" Prezzo

Avete domande?

Il nostro team di vendita è pronto a rispondere: contattateci!

Contatto vendite