Controller programmabili per motori BLDC e passo-passo - Prodotti

CL3-E

CL3-E – Controller del motore

Controllore per motori DC brushless e motori passo-passo fino alla taglia NEMA 23. Dimensioni scheda 40 x 60 mm, quindi ideale per l'integrazione in dispositivi, ad esempio nell'automazione di…
  • Tensione operativa 12 VDC - 24 VDC
  • Corrente nominale (RMS) 3 A
  • Corrente di picco (RMS) 3 A - 6 A
  • Motori abbinati Motori DC brushless, Motori passo-passo 
  • Fieldbus CANopen, Modbus RTU 
CL4-E

CL4-E – Controller del motore

Controller con prestazioni elevate in una stuttura compatta, adatto per motori DC brushless e motori passo-passo. Disponibile in versione a bassa corrente, con corrente nominale di 3 A e corrente di…
  • Tensione operativa 12 VDC - 58 VDC
  • Corrente nominale (RMS) 3 A - 6 A
  • Corrente di picco (RMS) 6 A - 18 A
  • Motori abbinati Motori DC brushless, Motori passo-passo 
  • Fieldbus CANopen, Modbus RTU 
C5

C5 – Controller del motore passo-passo

Controllore per il funzionamento ad anello aperto di motori passo-passo con dimensioni da NEMA 17 a NEMA 34. Controllo tramite direzione dell'orologio o come specifica di velocità o posizione tramite…
  • Tensione operativa 12 VDC - 48 VDC
  • Corrente nominale (RMS) 6 A
  • Corrente di picco (RMS) 6 A
  • Motori abbinati Motori passo-passo 
  • Fieldbus
C5-E

C5-E – Controller del motore

Controller per motori DC brushless  e motori passo-passo con dimensioni da NEMA 17 a NEMA 34. Disponibile in versione a bassa corrente con corrente nominale di 6 A e corrente di picco di 6 A e…
  • Tensione operativa 12 VDC - 48 VDC
  • Corrente nominale (RMS) 6 A - 10 A
  • Corrente di picco (RMS) 6 A - 30 A
  • Motori abbinati Motori DC brushless, Motori passo-passo 
  • Fieldbus Modbus RTU, CANopen, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP 
N5

N5 – Controller del motore

Controller universale per motori brushless DC e motori passo-passo. Disponibile in versione a bassa corrente con tensione operativa di 12-72 V e corrente nominale di 10 A/10 A di picco e in versione…
  • Tensione operativa 12 VDC - 72 VDC
  • Corrente nominale (RMS) 10 A - 18 A
  • Corrente di picco (RMS) 10 A - 40 A
  • Motori abbinati Motori DC brushless, Motori passo-passo 
  • Fieldbus EtherCAT, CANopen, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU 

Controllori programmabili - Filtri

Attendere il caricamento del Productfinder ...

Istruzioni/Aiuto Condividi i risultati

Filtro

Categoria del componente
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Fieldbus
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Interfaccia
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Corrente nominale (RMS)
0 A
0 A
Da A
A A
Corrente di picco (RMS)
0 A
0 A
Da A
A A
Tensione operativa
0 VDC
0 VDC
Da VDC
A VDC
Motori abbinati
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Ingresso encoder
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Uscita freno
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.

0 Risultati

Articolo Fieldbus Interfaccia Corrente nominale (RMS) Corrente di picco (RMS) Tensione operativa Motori abbinati Ingresso encoder Uscita freno Prezzo

Vantaggi

performance controller bldc & Schrittmotoren

Prestazioni elevate

Il controllo della coppia, della velocità e della posizione orientato al campo, insieme al precontrollo dell'accelerazione e alle rampe limitate agli scatti, garantisce prestazioni dinamiche e tempi…
Many control options - programmable stepper motors, programmable brushless motors

Controllo flessibile

I controllori sono controllati tramite bus di campo, orologio/direzione o ingressi digitali/analogici e sono adatti a diversi concetti di controllo. È possibile anche il funzionamento stand-alone.
Easy programmable controller for brushless DC motors, stepper motors

Facile da programmare

I controllori possono essere parametrizzati e programmati utilizzando il programma gratuito Plug & Drive Studio. Tutti i valori possono essere monitorati in cicli di millisecondi utilizzando…

AVETE DOMANDE?

Il nostro team di vendita vi fornirà una consulenza esperta su tutte le questioni relative ai nostri prodotti.

 

CONTATTARE LE VENDITE