Smooth out unwanted voltage spikes and protect your controller.
BC72-50 – Chopper di frenatura
Il chopper di frenatura BC72-50 serve a limitare la tensione nel circuito intermedio al valore massimo consentito e a proteggere così tutti i controller collegati dalle sovratensioni. A tal fine, l'energia generata durante la frenata del motore viene convertita in calore tramite una resistenza se viene superata la capacità del condensatore tampone integrato.
Il BC72-50 è dotato di una resistenza di frenatura integrata e consente di collegare una resistenza esterna aggiuntiva per aumentare le prestazioni.
- Protezione da sovratensione per più controller
- Tensione di commutazione facilmente regolabile con incrementi di 1 V (tramite interruttore rotante)
- Resistenza di frenatura integrata, non sono necessarie parti esterne
- Tensione di funzionamento: 12 - 75 V CC
- Potenza nominale (con resistenza di frenatura integrata): 20 W
- Potenza nominale (con resistenza di frenatura esterna): fino a 100 W
Dati tecnici
-
Tensione operativa 12 VDC - 75 VDC
-
Potenza nominale (con resistenza di frenatura esterna) fino al 100 W
-
Capacità dei condensatori integrati 400 uF
-
Potenza nominale (con resistenza di frenatura integrata) 20 W
-
Potenza massima ammissibile (per 1 s) 1000 W
Dimensioni
Scaricamenti
Certificati
Accessori
ZCPHOF-MC1.5-3 * | Spina terminale, 3 poli |
|
|
ZCPHOFKC-2.5HC-3 * | Spina terminale, 3 poli |
|
|
ZCPHOFKC-2.5HC-2 * | Spina terminale, 2 poli |
|