Viti filettate  –  Prodotti

Viti con filettatura trapezoidale

Viti con filettatura trapezoidale

Le viti trapezoidali hanno un angolo di fianco di 30° e sono particolarmente adatte per essere utilizzate come viti di movimento. Sono disponibili in varie lunghezze, diametri e passi della vite.
  • Filo conduttore  -
  • Gioco assiale standard 0.03 mm - 0.05 mm
  • Massimo. Gioco assiale ±0.05, ±0.06, ±0.07, ±0.09 mm
  • Resistenza alla trazione 760 N/mm2
Viti con filettatura ACME

Viti con filettatura ACME

Le viti con filettatura ACME hanno un angolo di fianco di 29° e sono ideali per essere utilizzate come viti di movimento. I passi grandi consentono movimenti veloci, i passi piccoli forze elevate.
  • Filo conduttore  -
  • Gioco assiale standard 0.03 mm - 0.07 mm
  • Massimo. Gioco assiale  -
  • Resistenza alla trazione 760 N/mm2

Viti filettate  –  Filtro

Attendere il caricamento del Productfinder ...

{{ curve.panelTitle }}

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Forza [N] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Velocità [mm/s] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}
Istruzioni/Aiuto Condividi i risultati

{{ pfinder.totalResults }} Risultati

Mostra

Avete domande?

Il nostro team di vendita è pronto a rispondere: contattateci!

Contatto vendite