Motori piatti CC brushless - Prodotti

DF45

DF45 – Motore piatto DC brushless

Rotore esterno piatto a 16 poli, potenza nominale di 30-65 W e velocità nominale fino a 5.260 giri/min. Tensione nominale 24 V. Diametro: 45 mm.
  • Dimensione 45 mm
  • Potenza nominale 30 W - 65 W
  • Tensione nominale 24 V
  • Velocità nominale 4840 giri/min - 5260 giri/min
  • Encoder  
short outer rotor bldc motor

DFA68 – Motore piatto DC brushless

Rotore esterno con diametro di 68 mm e potenza nominale di 110 W. Il DFA68 è dotato di sensori di Hall ed è progettato per una tensione nominale di 24 V. L'alloggiamento del rotore è conforme alla…
  • Dimensione 68 mm
  • Potenza nominale 106 W - 110 W
  • Tensione nominale 24 V
  • Velocità nominale 3500 giri/min - 3700 giri/min
  • Encoder  
flat outer rotor bldc motors dfa 90 mm

DFA90 – Motore piatto DC brushless

Motore piatto a rotore esterno con diametro di 90 mm e potenza nominale di 130 W (taglia S) e 170 W (taglia L). Dotato di sensori Hall e protezione IP54.
  • Dimensione 90 mm
  • Potenza nominale 130 W - 170 W
  • Tensione nominale 24 V - 48 V
  • Velocità nominale 1670 giri/min - 2720 giri/min
  • Encoder  

Motori piatti DC brushless - Filtro

Attendere il caricamento del Productfinder ...

Istruzioni/Aiuto Condividi i risultati

Filtro

Mostra configurazioni: No
NEMA
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Encoder
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Dimensione
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Lunghezza "A"
0 mm
0 mm
Da mm
A mm
Tensione nominale
0 V
0 V
Da V
A V
Potenza nominale
0 W
0 W
Da W
A W
Velocità nominale
0 giri/min
0 giri/min
Da giri/min
A giri/min
Corrente nominale
0 A
0 A
Da A
A A
Corrente di picco
0 A
0 A
Da A
A A
Coppia nominale
0 Ncm
0 Ncm
Da Ncm
A Ncm

0 Risultati

Articolo NEMA Dimensione Lunghezza "A" Tensione nominale Potenza nominale Velocità nominale Corrente nominale Corrente di picco Coppia nominale Encoder Prezzo

Avete domande?

Il nostro team di vendita è pronto a rispondere: contattateci!

Contatto vendite