Dadi filettati  –  Prodotti

Cost-effective threaded nuts.

LSNUT-AA – Dado filettato

I dadi filettati LSNUT-AA autolubrificanti hanno proprietà di scorrimento significativamente migliori rispetto ai dadi in bronzo convenzionali e aumentano l'efficienza e la durata di vita…
  • Tipo di filettatura Trapezoidale, ACME 
  • Diametro della vite 0.1378 in - 0.3936 in
  • Passo della vite 0.011808 in - 0.49987 in

Dadi filettati  –  Filtro

Attendere il caricamento del Productfinder ...

Istruzioni/Aiuto Condividi i risultati

Filtro

Tipo di filettatura
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Diametro della vite
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Passo della vite
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Diametro del cerchio del bullone
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Motori adatti
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.

0 Risultati

Articolo Tipo di filettatura Diametro della vite Passo della vite Diametro del cerchio del bullone Motori adatti Prezzo

Avete domande?

Il nostro team di vendita è pronto a rispondere: contattateci!

Contatto vendite