Attuatori lineari - misure

Attuatori lineari con motori passo-passo  –  Filtro

Attendere il caricamento del Productfinder ...

{{ curve.panelTitle }}

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Forza [N] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Velocità [mm/s] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}
Istruzioni/Aiuto Condividi i risultati

{{ pfinder.totalResults }} Risultati

Mostra

Attuatori lineari con motore passo-passo - Domande frequenti

Un attuatore lineare con motore passo-passo combina il motore, la vite e la chiocciola in un'unità compatta. Insieme, questi componenti convertono il movimento rotatorio del motore in un movimento lineare.

Gli attuatori lineari con motore passo-passo sono particolarmente adatti per applicazioni che richiedono una massima precisione di posizionamento.

Gli attuatori lineari con motore passo-passo sono particolarmente adatti per le applicazioni che richiedono un'elevata precisione di posizionamento lungo un asse. Offrono una soluzione potente in uno spazio ridotto e possono essere integrati in modo efficiente in applicazioni personalizzate

<p

Gli attuatori lineari con motori passo-passo si dividono in tre tipologie: attuatori non vincolati, attuatori vincolati e attuatori esterni

.

Gli attuatori lineari con motori passo-passo sono utilizzati in particolare nella tecnica medica, nell'automazione di laboratorio, nella tecnologia ottica e nella produzione di semiconduttori. Ad esempio, garantiscono micromovimenti ripetibili nei dispositivi di pipettaggio, supportano i dispositivi in oftalmologia o assicurano un dosaggio preciso nelle pompe di infusione.

<p

Attuatore lineare non vincolato - senza guida lineare
Un attuatore non vincolato (LA) offre la massima flessibilità. Grazie a un'ampia scelta di viti con diversi passi di filettatura, diametri e lunghezze, è possibile realizzare soluzioni personalizzate per i clienti.
 

Attuatore lineare imperdibile - con guida lineare
Gli attuatori lineari imperdibili (LGA) sono dotati di un blocco antirotazione integrato - la vite si muove in entrata e in uscita in base al senso di rotazione. La versione vincolata è immediatamente pronta all'uso e ideale per corse brevi.
 

Attuatore lineare esterno - attuatore lineare
Un attuatore lineare esterno (LSA) può essere combinato con dadi filettati esterne standard e con dadi filettati precaricate, che garantiscono un'elevata precisione di ripetizione anche in caso di variazioni di carico.

La scelta della vite di piombo giusta, oltre alla dimensione del motore, è decisiva per le prestazioni dell'attuatore.

Il diametro della vite di comando dipende dalla dimensione dell'albero cavo o dalla dimensione NEMA del motore. Il passo della vite determina la conversione del movimento rotatorio in movimento lineare.

Un passo più alto consente maggiori velocità, forze inferiori e una maggiore durata di vita. Un passo più basso della vite di comando genera forze più elevate e garantisce un autobloccaggio più forte, che mantiene l'attuatore lineare in posizione anche quando è diseccitato.
 

;


Webinar: Linear Actuators – Types and Function

What are the different types of linear actuators and how do they differ? How do I find the right lead screw and why is the thread lead so important? The Nanotec experts will answer these and all other questions in our 20 minute webinar. 

We provide you with equations for converting torque into thrust and also discuss these topics in detail: 

  • Types of threaded nuts
  • Axial backlash
  • Criteria for self-locking
  • Extending the service life

When used with a closed-loop controller, the linear actuators from Nanotec can be controlled via fieldbus, clock & direction or analog/digital inputs. The feed force can also be controlled when the linear actuators are combined with an encoder.

You can find further information on Nanotec’s range of actuators on these pages: Linear actuators with stepper motor.
 


Linear Actuators Fundamentals

Nanotec linear actuator fundamentals: types, sizes, lead screws, nuts, axial play, thread lead, self-locking and service life.

Avete domande?

Il nostro team di vendita è pronto a rispondere: contattateci!

Contatto vendite