Riduttori a vite senza fine per motori brushless DC e passo-passo - Prodotti

GSGE60

GSGE60 – Riduttori a vite senza fine

Riduttori in varie riduzioni per motori NEMA 23 (56 mm) e NEMA 24 (60 mm) e per motori passo-passo della serie ST6018. Nota bene: I riduttori GSGE60 possono essere ordinati solo con un motore e…
  • Rapporto di riduzione 5  - 50 
  • Coppia di uscita valore nominale 35 Nm - 44 Nm
  • Efficienza 45 % - 86 %
  • Max. Gioco torsionale 120  (minuti angolari)
GSGE80

GSGE80 – Riduttori a vite senza fine

Riduttori in varie riduzioni per motori NEMA 34 (86 mm). Nota bene: I riduttori GSGE80 possono essere ordinati solo con un motore e vengono forniti con un albero cavo. L'albero di uscita con…
  • Rapporto di riduzione 12.5  - 50 
  • Coppia di uscita valore nominale 61 Nm - 64 Nm
  • Efficienza 50 % - 80 %
  • Max. Gioco torsionale 120  (minuti angolari)

Riduttori a vite senza fine per motori BLDC e passo-passo - Filtro

Attendere il caricamento del Productfinder ...

Istruzioni/Aiuto Condividi i risultati

Filtro

Rapporto di riduzione
0
0
Da
A
Coppia di uscita valore nominale
0 Nm
0 Nm
Da Nm
A Nm
Max. Coppia di uscita
0 Nm
0 Nm
Da Nm
A Nm
Per le dimensioni del motore
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Efficienza
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Lunghezza calcolata
0 mm
0 mm
Da mm
A mm
Max. Gioco torsionale
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.

4 Risultati

Categoria: GSGE60, GSGE80, Riduttori a vite senza fine
Articolo Rapporto di riduzione Coppia di uscita valore nominale Max. Coppia di uscita Per le dimensioni del motore Efficienza Lunghezza calcolata Max. Gioco torsionale Prezzo
CL4-E-1-12 CL4-E-1-12   € 127,60
CL4-E-1-12-5VDI CL4-E-1-12-5VDI   € 127,60
CL4-E-2-12 CL4-E-2-12   € 143,00
CL4-E-2-12-5VDI CL4-E-2-12-5VDI   € 143,00

Avete domande?

Il nostro team di vendita è pronto a rispondere: contattateci!

Contatto vendite