Non vincolato, vincolato, esterno - NEMA 23

nema 23 non-captive

LA56 – Attuatore lineare non vincolato - NEMA 23

Attuatore lineare in formato NEMA 23 (56 mm) con elevata forza di compressione e trazione. Il dado filettato è stampata nell'albero cavo ed è disponibile con filettatura trapezoidale o ACME.
  • Dimensione 56 mm
  • NEMA 23 
  • Max. Potenza 255 N - 1248 N
  • Corrente per avvolgimento 0.6 A - 3.9 A
  • Risoluzione 6.4 µm/passo - 63.5 µm/passo

Attuatori lineari - NEMA 23

Attendere il caricamento del Productfinder ...

Istruzioni/Aiuto Condividi i risultati

Filtro

Mostra configurazioni: No
Max. Potenza
0 N
0 N
Da N
A N
Velocità
0 mm/s
0 mm/s
Da mm/s
A mm/s
Diametro della vite
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Passo della vite
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Corrente per avvolgimento
0 A
0 A
Da A
A A
Lunghezza "A"
0 mm
0 mm
Da mm
A mm

0 Risultati

Articolo Max. Potenza Velocità Diametro della vite Passo della vite Corrente per avvolgimento Lunghezza "A" Prezzo

Avete domande?

Il nostro team di vendita è pronto a rispondere: contattateci!

Contatto vendite