PD1-C – Motore passo-passo con controllore integrato - NEMA 11 Descrizione prodotto Dati tecnici Motore passo-passo con flangia da 28 mm in tre versioni: IP20, IP65 e con custodia aperta per applicazioni con connettori specifici del cliente. Dimensione Coppia di mantenimento  - Tensione operativa 12 VDC - 30 VDC Tipo di encoder assoluto a singolo giro Interfaccia - Fieldbus CANopen, Modbus RTU
PD2-C – Motore passo-passo con controller integrato - NEMA 17 Descrizione prodotto Dati tecnici Motore passo-passo intelligente con controller ed encoder integrati. Sistema di servoassistenza all-in-one a ingombro ridotto che semplifica l'installazione. Dimensione della flangia: 42 mm. … Dimensione Coppia di mantenimento Tensione operativa 12 VDC - 48 VDC Tipo di encoder assoluto a singolo giro Interfaccia USB, - Fieldbus -, CANopen
PD2-C-IP – Motore passo-passo con controller integrato IP65 - NEMA 17 Descrizione prodotto Dati tecnici Motore passo-passo intelligente con controller ed encoder integrati e classe di protezione IP65. Servosistema all-in-one di minimo ingombro che semplifica l'installazione. Dimensione della flangia:… Dimensione Coppia di mantenimento Tensione operativa 12 VDC - 48 VDC Tipo di encoder assoluto a singolo giro Interfaccia USB, - Fieldbus -, CANopen
PD4-C – Motore passo-passo con controller integrato - NEMA 23/24 Descrizione prodotto Dati tecnici Motore passo-passo intelligente con controller ed encoder integrati. Sistema di servoassistenza all-in-one a ingombro ridotto che semplifica l'installazione. Dimensioni della flangia: 56 e 60 mm. … Dimensione  - Coppia di mantenimento  - Tensione operativa 12 VDC - 48 VDC Tipo di encoder assoluto a singolo giro Interfaccia USB, - Fieldbus -, CANopen
PD4-E – Motore passo-passo con controller integrato IP65 - NEMA 23/24 Descrizione prodotto Dati tecnici Servo (motore passo-passo) ad alta polarità con controller integrato e classe di protezione IP65. Con interfaccia CANopen, Modbus TCP/RTU o EtherCAT ed encoder. Dimensione  - Coppia di mantenimento  - Tensione operativa 12 VDC - 48 VDC Tipo di encoder assoluto a singolo giro, assoluto multigiro Interfaccia -, USB Fieldbus EtherCAT, CANopen, EtherNet/IP, Modbus RTU, -, Modbus TCP
PD6-C – Motore passo-passo con controller integrato - NEMA 34 Descrizione prodotto Dati tecnici Motore passo-passo intelligente con controllore ed encoder integrati. Ideale per le applicazioni che richiedono alta efficienza e dimensioni compatte. Sistema di servoassistenza all-in-one a ingombro… Dimensione Coppia di mantenimento  - Tensione operativa 12 VDC - 48 VDC Tipo di encoder assoluto a singolo giro Interfaccia USB Fieldbus CANopen
PD6-E – Motore passo-passo con controller integrato IP65 - NEMA 34 Descrizione prodotto Dati tecnici Ideale per applicazioni dinamiche: Motore passo-passo integrato con coppia di tenuta fino a 10 Nm. Numerose opzioni di fieldbus disponibili. Facile da programmare con Plug & Drive Studio 3. Dimensione Coppia di mantenimento  - Tensione operativa 12 VDC - 57.6 VDC Tipo di encoder assoluto a singolo giro, assoluto multigiro Interfaccia USB Fieldbus EtherCAT, CANopen, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, Profinet
Facile da programmare Con il software gratuito Plug & Drive Studio, i motori sono facili e veloci da parametrizzare e programmare. Grazie all'oscilloscopio integrato, tutti i valori possono essere osservati in cicli di…
Alta efficienza energetica Con il controllo ad anello chiuso, il livello di corrente viene adattato alla coppia richiesta. Di conseguenza, non si producono perdite di calore e il consumo energetico diminuisce.
Configurazione rapida Il motore, il controller e l'encoder costituiscono un'unità compatta con requisiti di spazio e di cablaggio ridotti, che riduce al minimo i costi di installazione.
Controllo flessibile I motori possono essere controllati tramite ingressi digitali/analogici, orologio/direzione e bus di campo o integrati in un concetto di controllo esistente. È possibile anche il funzionamento…
Prestazioni massime Il controllo della coppia, della velocità e della posizione orientato al campo garantisce prestazioni dinamiche e tempi di ciclo ottimali, in combinazione con l'avanzamento dell'accelerazione e le…