Controller per motori passo passo e motori DC brushless - Prodotti

CSL3: controller per motori BLDC di Nanotec - funzionamento fluido con 16 profili di movimento. Controllo di velocità e posizione. Scegliete il giusto controller per motori BLDC!

Controller BLDC per applicazioni basate su I/O

Controller configurabile per motori DC brushless con potenza nominale fino a 72 watt. Oltre al controllo della velocità, supporta anche il posizionamento basato su segnali Hall.
  • Tensione operativa 10 VDC - 30 VDC
  • Corrente nominale (RMS) 3 A
  • Corrente di picco (RMS) 9 A
  • Motori abbinati Motori DC brushless 
  • Fieldbus
Controllore programmabile per motori passo-passo e controllore programmabile per motori BLDC ad alte prestazioni. Numerose opzioni di bus di campo. Richiedete un preventivo per la serie!

Controller ad alte prestazioni

La nuova generazione di controllori programmabili per motori di Nanotec è disponibile con diverse interfacce fieldbus e serve un'ampia gamma di prestazioni.
  • Tensione operativa 12 VDC - 72 VDC
  • Corrente nominale (RMS) 3 A - 18 A
  • Corrente di picco (RMS) 3 A - 40 A
  • Motori abbinati Motori DC brushless, Motori passo-passo 
  • Fieldbus CANopen, Modbus RTU, -, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP 
Controllore motore plug-in di Nanotec. Facile da programmare. Controllo tramite bus di campo, orologio e direzione e ingressi analogici/digitali. → Scoprite subito di più!

Controller plug-in

I controllori plug-in sono una soluzione compatta per le applicazioni con spazio di installazione limitato o con requisiti elettronici individuali e possono essere facilmente integrati in schede…
  • Tensione operativa 12 VDC - 48 VDC
  • Corrente nominale (RMS) 6 A
  • Corrente di picco (RMS) 10 A
  • Motori abbinati Motori DC brushless, Motori passo-passo 
  • Fieldbus Modbus RTU, CANopen, EtherCAT, SPI 
Controllore EtherCAT a 4 assi per motori con potenza nominale fino a 150 W per asse ✅ Meno cablaggio ✅ Controllo orientato al campo " Per saperne di più!

Controller a 4 assi

Controller EtherCAT compatto per quattro motori con potenza nominale fino a 150 watt per asse. Il feedback del motore è fornito da sensori Hall o da encoder incrementali o SSI.
  • Tensione operativa 12 VDC - 57.6 VDC
  • Corrente nominale (RMS) 3 A
  • Corrente di picco (RMS) 3 A - 9 A
  • Motori abbinati Motori DC brushless, Motori passo-passo 
  • Fieldbus EtherCAT 

Controller / Azionamenti per motori DC brushless e passo passo - Filtri

Attendere il caricamento del Productfinder ...

{{ curve.panelTitle }}

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Forza [N] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Velocità [mm/s] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}
Istruzioni/Aiuto Condividi i risultati

{{ pfinder.totalResults }} Risultati

Mostra