Encoder per motori BLDC e motori passo-passo  –  Tipi

Encoder ottici

Encoder ottici

Gli encoder ottici consentono di rilevare con precisione la velocità e la posizione delle masse in movimento. Sono insensibili alla polvere e facili da integrare.
  • Risoluzione dell'encoder 500 Impulsi per giro - 5000 Impulsi per giro
  • Tensione di esercizio (encoder) 5 V
  • Indice / 
  • Driver di linea / 
  • Diametro dell'albero  -
Encoder riflettenti

Encoder riflettenti

Nanotec offre encoder a riflessione ottica che possono essere combinati con motori BLDC e stepper molto piccoli e sono insensibili alle interferenze elettriche.
  • Risoluzione dell'encoder 500 Impulsi per giro - 4000 Impulsi per giro
  • Tensione di esercizio (encoder) 5 V
  • Indice  
  • Driver di linea  
  • Diametro dell'albero  -
encoder magnetico ad alta risoluzione

Encoder magnetici

Gli encoder magnetici consentono misure precise anche in condizioni ambientali difficili. La scansione viene eseguita magneticamente tramite sensori di Hall.
  • Risoluzione dell'encoder 500 Impulsi per giro - 16384 Impulsi per giro
  • Tensione di esercizio (encoder) 5.00 - 24.00, 4.50 - 5.50, 9.00 - 30.00 V
  • Indice / 
  • Driver di linea / 
  • Diametro dell'albero  -
Encoder assoluto multigiro per motori BLDC e passo-passo NEMA 17-23 ✓SSI ✓ encoder magnetico con sensore Wiegand integrato " Per saperne di più!

Encoder multigiro

Encoder assoluti magnetici multigiro con sistema di raccolta dell'energia e interfaccia SSI. Molto robusti e insensibili alla polvere.
  • Risoluzione dell'encoder
  • Tensione di esercizio (encoder) 4.75 - 15.00 V
  • Indice  
  • Driver di linea  
  • Diametro dell'albero  -

Encoder per motori BLDC e motori passo-passo  –  Filtro

Attendere il caricamento del Productfinder ...

{{ curve.panelTitle }}

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Forza [N] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Velocità [mm/s] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}
Istruzioni/Aiuto Condividi i risultati

{{ pfinder.totalResults }} Risultati

Mostra


Webinar: What’s important when selecting an encoder?

This webinar provides insight into the various encoder technologies: we compare optical encoders, reflective encoders and magnetic encoders with respect to function, features and application areas. Duration: 45 minutes. Please note that the webinar is held in German.

Our experts explore the following topics in detail and offer many practical tips for selecting the right encoder for your application:

  • Functional principles
  • Signal types
  • Position detection
  • Absolute encoders
     

We also introduce the high-resolution NME2 magnetic encoder from Nanotec. It is available in a version for incremental signals as well as with an SSI interface. With the incremental version, commutation signals for BLDC motors are generated as well, and the index position can be adjusted using a pin.

  • Incremental resolution: 16,384 CPR (65,536 PPR)
  • SSI resolution: 17 bit, single-turn absolute
  • maximum speed: 12,000 rpm
  • For shaft diameters of up to 15 mm

Thanks to its modular design, the NME2 encoder can be combined with brushless DC- and stepper motors as well as with hollow shaft motors and linear actuators.