PD6-E891M95-E-65-2 –  Motore passo-passo con controller integrato IP65 - NEMA 34
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
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • Dimensione
  • Fieldbus CANopen 
  • Coppia di mantenimento
  • Corrente nominale (RMS) 9.5 A
  • Numero di ingressi digitali
  • Numero di ingressi analogici
  • Numero di uscite digitali
  • Encoder  
  • Risoluzione dell'encoder 1024 Impulsi per giro
  • Peso
  • NEMA 34 
  • Interfaccia USB 
  • Tensione operativa 12 VDC - 57.6 VDC
  • Corrente di picco (RMS) 12.5 A
  • Tipo di ingressi digitali 5/24 V commutabile 
  • Tipo di ingresso analogico 0 - 20 mA / 0 - 10 V commutabile 
  • Tipo di uscita digitale aperto-drain (max. 24 V/500 mA) 
  • Tipo di encoder assoluto a singolo giro 
  • Lunghezza

Dimensioni

PD6-E891x95-x-65-2
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
ZK-M12-5-2M-2-AMM CAN out Angled 2m
ZK-M12-4-2M-2-LFF Corrente dritta 2m
ZK-M12-4-2M-1-LFF Corrente angolata 2 m
ZK-M12-4-5M-1-LFF Corrente dritta 5m
ZK-M12-4-5M-2-LFF Corrente angolata 5m
ZK-M12-12-2M-1-AFF IO diritto 2m
ZK-M12-5-2M-1-AFF CAN in linea retta 2m
ZK-M12-5-5M-1-AFF CAN in rettilineo 5m
ZK-M12-5-2M-2-AFF CAN in Angolare 2m
ZK-M12-5-5M-2-AFF CAN in Angolo 5m
ZK-M12-5-2M-1-A-S-M Uscita CAN dritta, 2 m
ZK-M12F-M8M-5-200-S CAN in rettilineo, 0,2 m
ZK-M12M-M8F-5-200-S Uscita CAN diritta, 0,2 m
ZK-M12M-M12F-5-500-S CAN in/out diritto, 0,5 m
ZK-M8F2-M8M1-3-138-S Cavo del freno BCD
ZK-M8-3-2M-1-AMM Freno fuori diritto 2m
ZK-M8-3-2M-2-AMM Freno in uscita angolato 2m
Z-K10000/100 Condensatore
BC72-50 Chopper di frenatura
ZK-USB Cavo mini USB da 1,5 m

Base di conoscenza

This application note shows how to establish communication between Nanotec drives via CANopen. NanoJ programming allows you to realize simple master/slave functionalities, such as synchronizing two drives without a PLC.
Più dettagli
The examples and the Application Note show you how the NanoJ Library simplifies the use of the CiA 402 Power State Machine. The functions of the library are contained in a single header file, which you can easily add to your NanoJ project in Plug & Drive Studio.
Più dettagli