PSA56S-E-4-VQKE-152 –  Attuatore lineare con controller integrato

Disponibilità

Dati tecnici

  • Dimensione 56 mm
  • Fieldbus Modbus TCP 
  • Max. Potenza 346 N
  • Diametro della vite 9.53 mm
  • Risoluzione 50.8 µm/passo
  • Lunghezza del mandrino "L" 152 mm
  • Tensione operativa 12 VDC - 48 VDC
  • Corrente di picco (RMS) 4.2 A
  • Tipo di ingressi digitali 5/24 V commutabile 
  • Tipo di ingresso analogico 0 - 20 mA / 0 - 10 V commutabile 
  • Tipo di uscita digitale aperto-drain (max. 24 V/500 mA) 
  • Tipo di encoder assoluto a singolo giro 
  • Peso 0.95 kg
  • NEMA 23 
  • Interfaccia
  • Velocità 254 mm/s
  • Passo della vite 10.16 mm
  • Massimo. Gioco assiale 0.12 mm
  • Rivestimento del mandrino  
  • Corrente nominale (RMS) 4.2 A
  • Numero di ingressi digitali
  • Numero di ingressi analogici
  • Numero di uscite digitali
  • Encoder  
  • Risoluzione dell'encoder 1024 Impulsi per giro

Dimensioni


Curva forza-velocità

Created with Highcharts 9.3.3Velocità [mm/s]Forza [N]4.006.008.001020406080100200080160240320
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Forza
Potenza in uscita
Forza [N] a 17.27 mm/s
4.2A 24V bipolare
 
 
294.28
4.2A 48V bipolare
 
 
294.31
  • Forza nominale
  • Max. Potenza
  • Limite di carico

Accessori

LSNUT-AGAJ-UQKE Dado filettato precaricato con molla di torsione
LSNUT-AFAJ-UQKE Dado filettato precaricato radialmente con molla di compressione
LSNUT-AEAJ-UQKE Dado filettato precaricato assialmente con molla di compressione
LSNUT-AAAG-UQKE Dado filettato
Z-K4700/50 Condensatore € 5,00
ZK-M12-5-2M-1-B-S Cavo di alimentazione, 2 m
ZK-M12-5-2M-1-AFF CAN in linea retta, 2m
ZK-M12-4-2M-1-D-RJ45 Cavo di collegamento M12 € 26,20

Base di conoscenza

This application note shows how to establish communication between Nanotec drives via CANopen. NanoJ programming allows you to realize simple master/slave functionalities, such as synchronizing two drives without a PLC.
Più dettagli
The examples and the Application Note show you how the NanoJ Library simplifies the use of the CiA 402 Power State Machine. The functions of the library are contained in a single header file, which you can easily add to your NanoJ project in Plug & Drive Studio.
Più dettagli