Freno-BKE-2.0-6.35 – Freni a magnete permanente
Dati tecnici
-
Tensione di esercizio (freno) 24 VDC
-
Coppia di mantenimento (freno) 200 Ncm
-
Dimensione 42 mm
-
Ictus foro... H8 con 2 viti di fissaggio AM3x4
-
Connessione Fili L=400 mm
-
Tempo di accensione 25 ms
-
Potenza nominale 11 W
-
Diametro dell'albero 6.35 mm
-
Momento d'inerzia 6,7 kg mm²
-
Fissaggio con 4 viti M3
-
Tempo di spegnimento 7 ms
-
Peso 0.18 kg