Il più piccolo motore passo-passo integrato Con una flangia di 28 mm, il PD1 è il più piccolo motore intelligente di Nanotec, con controller ed encoder integrati. È possibile scegliere tra tre versioni: IP20, IP65 e una variante con custodia…
Piccolo controller motore plug-in I controller della serie CPB sono ideali per essere integrati nelle applicazioni dei clienti e nei circuiti personalizzati. Sono disponibili tre varianti con potenza nominale di 150 W, 300 W e 750 W.
Tavole rotanti cave Elevata precisione di posizionamento, grande diametro dell'albero cavo: in combinazione con un motore passo-passo, i riduttori elicoidali ad albero cavo sono ideali per tavole rotanti o pinze…
Trazione compatta corta La trazione WD42 è un'unità compatta composta da ruota,riduttore, motori brushless DC ed encoder. Sono disponibili quattro rapporti di riduzione e diametri di ruota da 75 a 140 mm.
Attuatore BLCD per un posizionamento preciso L'attuatore a corsa breve corta LBA60 è dotato di una vite a sfera e raggiunge una velocità massima di 292 mm/s. L'encoder integrato fornisce informazioni sulla posizione. Le informazioni sulla…
Riduttori epicicloidali GP80 Riduttori epicicloidali con ingranaggi a denti diritti e temprati. I Riduttori sono disponibili nelle varianti a uno o due stadi, con quattro rapporti di riduzione.
Potenti azionamenti compatti Gli Azionamenti intelligenti e compatti di Nanotec combinano motore, controller ed encoder in un unico alloggiamento. I motori passo-passo e BLDC offrono un'ampia gamma di opzioni di fieldbus.
Encoder magnetico compatto L'Encoder assoluto monogiro NME3 è progettato per applicazioni con un controllo preciso della velocità. È disponibile in una versione per segnali incrementali e con interfaccia SSI.
Freni BCD I nuovi freni a molla mantengono il motore in posizione quando l'alimentazione viene interrotta: l'ideale per applicazioni verticali, nastri trasportatori o applicazioni di tecnologia medica.
Motore piatto con encoder Con un diametro di 45 mm, un encoder integrato e una velocità nominale di 4.840 giri al minuto, il DF45-E è ideale per il posizionamento in spazi ristretti di installazione. È facile da controllare…
Attuatore lineare con controller Il PSA56 combina l'Attuatore lineare LSA56 con i Controller intelligenti dei motori PD4-E. L'encoder integrato supporta il controllo orientato al campo tramite CANopen.
Riduttori a basso rumore Il Riduttore GP42-N a bassa rumorosità è progettato per motori BLDC e passo-passo con flangia NEMA 17 e per motori a rotore esterno DF45.Sono disponibili sette rapporti di riduzione in due versioni.
Attuatore lineare esterno da 14 mm Grazie al suo design compatto, al diametro della filettatura di 3,5 mm e alla forza massima di 15 N, la LSA14 è ideale per la tecnologia medica, l'automazione di laboratorio e la tecnologia ottica.
Robusto encoder multigiro Dotato di un'interfaccia SSI, l'Encoder assoluto magnetico monogiro NMM1 offre una risoluzione di 17 bit monogiro e 16 bit multigiro. Sono disponibili due diametri dell'albero.
Trazioni per robot di servizio Le trazioni a ruota WD sono un'unità estremamente corta composta da una ruota, un riduttore epicicloidale interno e un paio di cuscinetti. Sono ideali per l'utilizzo in robot di servizio o AGV.
Controllore EtherCAT compatto Il controller a 4 assi CM-CPB3-44 controlla quattro motori brushless DC o passo-passo con un massimo di 150 watt per asse. I sensori di Hall o gli encoder incrementali o SSI registrano il feedback del…
Integrazione software semplice La libreria software NanoLib facilita l'integrazione dei controller motore/azionamenti Nanotec nelle applicazioni software esistenti. Supporta C++, C# e Python e la comunicazione via fieldbus.
Attuatore lineare vincolato con flangia da 56 mm Il design ottimizzato di LGA56 consente velocità fino a 150 mm/s. Sono disponibili diversi tipi di filettatura, lunghezze di corsa e passi del mandrino.
Per le applicazioni basate su I/O Con il CSL3, Nanotec offre ora un controller facilmente configurabile con 16 diversi profili di movimento per motori BLDC con potenza nominale fino a 72 W e Corrente nominale di 3 A.
Nuovo PD4-E/EB con freno I motori DC brushless con controller della serie PD4-E/EB sono ora disponibili anche con un freno di stazionamento integrato. Sono ideali per l'utilizzo con gli assi Z e nella robotica.
Come funziona Plug & Drive Studio 3? In questo webinar scoprirete l'innovativa interfaccia utente del software e imparerete a sviluppare e integrare in modo efficiente moduli personalizzati.
Calcio in miniatura Per ottenere la massima velocità e precisione alla RoboCup: Nanotec fornisce agli studenti della TU Delft diversi motori a rotore esterno DF45 ed encoder NME2.
Parametrize controllers/drives with Nano J Learn how to set the motor controller to clock-direction mode using Nano J software, from initial setup to programming examples.
Parametrize controllers/drives with hardware switch Discover how to configure the motor controller/drive for clock-direction mode using the integrated DIP switches – no software connection needed.
Configurazione automatica con P&D Studio Come si possono mettere in funzione i Controller di Nanotec con l'aiuto di Plug & Drive Studio? Il tutorial mostra l'implementazione pratica della configurazione automatica passo dopo passo.
Visualizzazione con modelli 3D Combini subito un motore con encoder, riduttore e freno in 3D! Puòscaricare immediatamente e gratuitamente i modelli CAD della sua combinazione in molti formati.
Attuatori lineari vincolati: come funzionano La guida lineare integrata è la caratteristica principale degli attuatori lineari vincolati. La vite si muove avanti e indietro in modo lineare, come mostra il nostro video. Guardalo ora!
Attuatori lineari non vincolati - progettazione Gli attuatori lineari senza guida lineare necessitano di una guida esterna per evitare la rotazione della vite. Guardi il nostro video per saperne di più sul movimento del rotore e della vite…
Attuatori lineari esterni: come funzionano Un dado filettato si muove lungo l'asse del mandrino, con una guida esterna che ne impedisce la rotazione. Avvia il video per vedere le sequenze di movimento in dettaglio.