Freno-BKE-0.4-5.0 –  Freni a magnete permanente

Prezzo singolo

Sconto sul volume

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }} - 24
Per quantità superiori a 24, si prega di contattarci per i prezzi dei volumi.
Per quantità superiori a 10, si prega di contattarci per i prezzi dei volumi.

Disponibilità

  • Questo articolo viene prodotto su richiesta.
I freni BKE sono disponibili solo in combinazione con un motore.

Dati tecnici

  • Tensione di esercizio (freno) 24 VDC
  • Coppia di mantenimento (freno)
  • Dimensione
  • Ictus foro... H8 con 2 viti di fissaggio AM3x4 
  • Connessione Fili L=400 mm 
  • Tempo di accensione 10 ms
  • Potenza nominale 8 W
  • Diametro dell'albero
  • Momento d'inerzia 1.3 kg mm²
  • Fissaggio con 4 viti M3 
  • Tempo di spegnimento 6 ms
  • Peso

Dimensioni

BKE-0.4-5.0
Creazione in corso ...