AS4118L1804-ENM24B – Motore passo-passo con connettore M12 IP65 - NEMA 17
Disponibilità
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.
Dati tecnici
-
Dimensione 42 mm
-
Motore con protezione IP (tranne l'uscita dell'albero) IP65
-
Coppia di mantenimento 50 Ncm
-
Induttanza per avvolgimento 3.3 mH
-
Lunghezza "A" 108.4 mm
-
Freno
-
Encoder
-
Risoluzione dell'encoder 1024 Impulsi per giro
-
NEMA 17
-
Corrente per avvolgimento 1.8 A
-
Resistenza per avvolgimento 1.75 Ohm
-
Momento d'inerzia del rotore 82 gcm²
-
Peso 0.42 kg
-
Coppia di mantenimento (freno) 40 Ncm
-
Tipo di encoder incrementale
-
Tensione di esercizio (encoder) 24 V
Scaricamenti
Schede tecniche
Certificati
Accessori
ZK-M12-5-5M-1-AFF | Motor cable straight, 5m |
|
|
ZK-M12-5-5M-2-AFF | Motor cable angled, 5m |
|
|
ZK-M12-5-2M-1-AFF | Motor cable straight, 2m |
|
|
ZK-M12-5-2M-2-AFF | Motor cable angled, 2m |
|
|
ZK-M8-3-2M-1-AFF | Brake cable straight, 2m |
|
|
ZK-M8-3-2M-2-AFF | Brake cable angled, 2m |
|
|
ZK-M8-3-5M-1-AFF | Brake cable straight, 5m |
|
|
ZK-M8-3-5M-2-AFF | Brake cable angled, 5m |
|
|
ZK-M12-8-5M-1-AFF | Encoder cable straight, 5m |
|
|
ZK-M12-8-2M-2-AFF | Encoder cable angled, 2m |
|
|
ZK-M12-8-2M-1-AFF | Encoder cable straight, 2m |
|
|
ZK-M12-8-5M-2-AFF | Encoder cable angled, 5m |
|
|
ZK-M12-8-2M-2-PADP | Encoder cable angled, 2m |
|