AS5918L4204-EB – Motore passo-passo con connettore M12 IP65 - NEMA 23
Disponibilità
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.
Dati tecnici
-
Dimensione 56 mm
-
Motore con protezione IP (tranne l'uscita dell'albero) IP65
-
Coppia di mantenimento 187 Ncm
-
Induttanza per avvolgimento 1.9 mH
-
Lunghezza "A" 138 mm
-
Freno
-
Encoder
-
Risoluzione dell'encoder 500 Impulsi per giro
-
NEMA 23
-
Corrente per avvolgimento 4.2 A
-
Resistenza per avvolgimento 0.58 Ohm
-
Momento d'inerzia del rotore 480 gcm²
-
Peso 1.3 kg
-
Coppia di mantenimento (freno) 100 Ncm
-
Tipo di encoder incrementale
-
Tensione di esercizio (encoder) 5 V
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
Coppia [Nm] a 229.50 giri/min
|
||
---|---|---|---|---|
4.2A 24V | 1.47 | |||
4.2A 48V | 1.55 | |||
|
Scaricamenti
Schede tecniche
Certificati
Accessori
ZK-M12-5-5M-1-AFF | Motor cable straight, 5m |
|
|
ZK-M12-5-5M-2-AFF | Motor cable angled, 5m |
|
|
ZK-M12-5-2M-1-AFF | Motor cable straight, 2m |
|
|
ZK-M12-5-2M-2-AFF | Motor cable angled, 2m |
|
|
ZK-M8-3-2M-1-AFF | Brake cable straight, 2m |
|
|
ZK-M8-3-2M-2-AFF | Brake cable angled, 2m |
|
|
ZK-M8-3-5M-1-AFF | Brake cable straight, 5m |
|
|
ZK-M8-3-5M-2-AFF | Brake cable angled, 5m |
|
|
ZK-M12-8-2M-1-AFF | Encoder cable straight, 2m | € 22,00 |
|
ZK-M12-8-2M-2-AFF | Encoder cable angled, 2m | € 22,00 |
|
ZK-M12-8-5M-1-AFF | Encoder cable straight, 5m | € 34,80 |
|
ZK-M12-8-5M-2-AFF | Encoder cable angled, 5m | € 34,80 |
|
ZK-M12-8-2M-2-PADP | Encoder cable angled, 2m | € 32,80 |
|