Motori passo-passo con riduttore

Per affinare l'elenco dei risultati mostrato sotto, procedere come segue:

  1. Inserire nel filtro la coppia minima richiesta a una certa velocità (il valore massimo dovrebbe essere quattro volte questo valore).
  2. Specificare ulteriori parametri come richiesto per affinare il risultato.
  3. Ordinare l'elenco dei risultati in base agli attributi desiderati.

Attendere il caricamento del Productfinder ...

Istruzioni/Aiuto Condividi i risultati

Filtro

Categoria: PD2-C, Motori passo-passo ibridi, PD2-C-IP, PD4-C, Motori piatti, Motori ad albero cavo, PD4-E, Motori passo-passo IP65, PD6-C, PD6-E, Motori passo-passo, Motori passo-passo con controller
Mostra configurazioni: Solo
Encoder
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Coppia a velocità
0.001 Nm
3 Nm
Da Nm
A Nm

Da NUMERO DI GIRI
Freno:
Riduttore:
Ammortizzatore:
Categoria del componente
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Dimensione
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
NEMA
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Fieldbus
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Interfaccia
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Coppia di tenuta
0 Ncm
0 Ncm
Da Ncm
A Ncm
Tipo di encoder
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Corrente per avvolgimento
0 A
0 A
Da A
A A

0 Risultati

Articolo Dimensione NEMA Fieldbus Interfaccia Coppia di tenuta Tipo di encoder Corrente per avvolgimento Encoder Prezzo

Avete domande?

Il nostro team di vendita vi fornirà una consulenza esperta su tutte le domande relative ai nostri prodotti.

 

Contattare le vendite