Riduttori per motori brushless DC e passo-passo - Tipologie

[Translate to Italian:] In combination with stepper motors: Rotary actuators with high load capacity & high positioning accuracy – Ideal for rotary tables or grippers. → Learn more now!

Tavole rotanti cave

Le tavole rotanti cave combinano un ingranaggio cilindrico monostadio con un cuscinetto a rulli incrociati e consentono un posizionamento preciso con elevati carichi assiali.
  • Rapporto di riduzione 10  - 18 
  • Coppia di uscita Valore nominale 3.5 Nm - 22 Nm
  • Efficienza 98 %
  • Massimo. Gioco torsionale 1  (minuti angolari)
Planetary gearbox for stepper motor and BLDC motor from Nanotec: ✔triple meshing ✔very high torque ✔highest efficiency. → Learn more and get a quote now!

Riduttori epicicloidali

Grazie al triplo ingranaggio, i riduttori epicicloidali hanno una coppia molto elevata e la massima efficienza con un'uscita ad albero concentrico.
  • Rapporto di riduzione 3  - 512 
  • Coppia di uscita Valore nominale 0.2 Nm - 130 Nm
  • Efficienza 48 % - 98 %
  • Massimo. Gioco torsionale 7  (minuti angolari) - 150  (minuti angolari)
BLDC motor und stepper motor with worm gearbox → Contact us and get a quote! The output shaft is offset by 90° from the drive shaft. → Learn more

Riduttori a vite senza fine

Nei riduttori a vite senza fine GSGE, l'albero di uscita è sfalsato di 90° rispetto all'albero motore. Sono caratterizzati da un'elevata efficienza e dall'autobloccaggio.
  • Rapporto di riduzione 5  - 50 
  • Coppia di uscita Valore nominale 35 Nm - 64 Nm
  • Efficienza 45 % - 86 %
  • Massimo. Gioco torsionale 120  (minuti angolari)

Riduttori per motori passo-passo e motori BLDC

Attendere il caricamento del Productfinder ...

{{ curve.panelTitle }}

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Forza [N] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Velocità [mm/s] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}
Istruzioni/Aiuto Condividi i risultati

{{ pfinder.totalResults }} Risultati

Mostra