Viti con filettatura trapezoidale Descrizione prodotto Dati tecnici Le viti trapezoidali hanno un angolo di fianco di 30° e sono particolarmente adatte per essere utilizzate come viti di movimento. Sono disponibili in varie lunghezze, diametri e passi della vite. Filo conduttore  - Gioco assiale standard 0.03 mm - 0.05 mm Massimo. Gioco assiale ±0.05, ±0.06, ±0.07, ±0.09 mm Resistenza alla trazione 760 N/mm2
Viti con filettatura ACME Descrizione prodotto Dati tecnici Le viti con filettatura ACME hanno un angolo di fianco di 29° e sono ideali per essere utilizzate come viti di movimento. I passi grandi consentono movimenti veloci, i passi piccoli forze elevate. Filo conduttore  - Gioco assiale standard 0.03 mm - 0.07 mm Massimo. Gioco assiale  - Resistenza alla trazione 760 N/mm2