Azionamenti compatti intelligenti - Tipi di motore

Motori DC brushless con controller. Controllo integrato preciso! Se necessario, il controller per motori brushless è disponibile anche separatamente. "Scoprite subito di più!

Motori BLDC con controller

I motori DC brushless con controller ed encoder integrati offrono prestazioni e dinamiche elevate. Sono quindi ideali per tutte le applicazioni con accelerazione dinamica.
  • Dimensione 42 mm - 86 mm
  • Potenza nominale 52.5 W - 940 W
  • Velocità nominale 3000 giri/min - 4000 giri/min
  • Tensione operativa 12 VDC - 57.6 VDC
  • Interfaccia USB, - 
  • Fieldbus -, CANopen, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP, Profinet 
Motori passo-passo con controller integrato, azionamenti per motori passo-passo

Motori passo-passo con controller

Con i motori passo-passo ad anello chiuso è possibile controllare con precisione la velocità, la posizione e la coppia. Grazie alla loro coppia elevata a basse velocità, sono particolarmente adatti…
  • Dimensione 28 mm - 86 mm
  • Coppia di mantenimento 9 Ncm - 933 Ncm
  • Tensione operativa 12 VDC - 57.6 VDC
  • Tipo di encoder assoluto a singolo giro, assoluto multigiro 
  • Interfaccia -, USB 
  • Fieldbus CANopen, Modbus RTU, -, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP, Profinet 
PSA56 - attuatore lineare intelligente con motore passo-passo ✓ encoder ad alta risoluzione ✓ configurabile individualmente ✓ azionamento compatto ✓ design robusto (IP65) " Richiedete offerta!

Attuatore lineare con controller integrato

Il PSA56 combina l'attuatore lineare ibrido esterno LSA56 di Nanotec e i controller intelligenti della serie PD4-E. È progettato per applicazioni complesse con un'elevata precisione di ripetizione.
  • Dimensione 56 mm
  • Max. Potenza 278 N - 2143.5 N
  • Velocità 31.8 mm/s - 317.5 mm/s
  • Tensione operativa 12 VDC - 48 VDC
  • Tipo di encoder assoluto a singolo giro 
  • Fieldbus EtherCAT, CANopen, EtherNet/IP, Modbus TCP, -, Modbus RTU 

Azionamenti intelligenti - Filtro

Attendere il caricamento del Productfinder ...

Istruzioni/Aiuto Condividi i risultati

Filtro

Mostra configurazioni: No
Categoria del componente
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Dimensione
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
NEMA
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Fieldbus
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Interfaccia
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Potenza nominale
0 W
0 W
Da W
A W
Coppia nominale
0 Ncm
0 Ncm
Da Ncm
A Ncm
Velocità nominale
0 giri/min
0 giri/min
Da giri/min
A giri/min
Coppia di tenuta
0 Ncm
0 Ncm
Da Ncm
A Ncm

0 Risultati

Articolo Dimensione NEMA Fieldbus Interfaccia Potenza nominale Coppia nominale Velocità nominale Coppia di tenuta Prezzo