DF32M024027-A –  Motore piatto DC brushless
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
Motore a rotore esterno piatto con diametro di 32 mm e potenza nominale di 7,4 W. Il connettore ZIF corrispondente può essere progettato direttamente su una scheda di controllo per risparmiare spazio e collegare rapidamente il motore.

  • Velocità nominale 2.760 giri/min
  • Tensione nominale 24 V
  • Design a 8 poli
  • Funzionamento fluido a basse velocità
  • Cavo a nastro piatto (FPC)

Un bordo adattatore per scopi di test è disponibile come accessorio 

Il DF32 è adatto a un'ampia gamma di applicazioni e offre una soluzione estremamente economica, soprattutto per le applicazioni in serie.

Nota:
Per utilizzare questo motore con un controller di Nanotec (ad esempio CL3-E), è necessaria una scheda aggiuntiva per adattare il cavo a nastro a fili intrecciati.

È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • Corrente nominale 0.5 A
  • Induttanza (da linea a linea) 4.86 mH
  • Costante di coppia 5.1 Ncm/A
  • Collegamento del motore FCP 
  • Momento di picco
  • Potenza nominale 7.4 W
  • Velocità nominale 2760 giri al minuto
  • Dimensione
  • Resistenza da linea a linea 13.7 Ohm
  • Momento d'inerzia del rotore 35 gcm²
  • Peso
  • Corrente di picco 1.5 A
  • Lunghezza "A"
  • Coppia nominale
  • Tensione nominale 24 V

Dimensioni

DF32-A
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
Scaricamenti

Accessori

ZIB-DF32 Scheda aggiuntiva

Base di conoscenza

Brushless direct current motors, abbreviated as BLDC motors, are – despite their name –  three-phase current synchronous machines: the rotor follows a magnetic rotational field and the movement is synchronous to the AC voltage applied to the windings. This motor type is frequently referred to as "brushless direct current motor" because, in many applications, it replaces direct current motors with brushes (brushed DC or commutator motors).…
Più dettagli