Riduttori a vite senza fine per motori brushless DC e stepper - Prodotti

GSGE60

GSGE60 – Riduttori a vite senza fine

Riduttori in varie riduzioni per motori NEMA 23 (56 mm) e NEMA 24 (60 mm) e per motori passo-passo della serie ST6018. Nota bene: I riduttori GSGE60 possono essere ordinati solo con un motore e…
  • Rapporto di riduzione 5  - 50 
  • Coppia di uscita Valore nominale 35 Nm - 44 Nm
  • Efficienza 45 % - 86 %
  • Massimo. Gioco torsionale 120  (minuti angolari)
GSGE80

GSGE80 – Riduttori a vite senza fine

Riduttori in varie riduzioni per motori NEMA 34 (86 mm). Nota bene: I riduttori GSGE80 possono essere ordinati solo con un motore e vengono forniti con un albero cavo. L'albero di uscita con…
  • Rapporto di riduzione 12.5  - 50 
  • Coppia di uscita Valore nominale 61 Nm - 64 Nm
  • Efficienza 50 % - 80 %
  • Massimo. Gioco torsionale 120  (minuti angolari)

Riduttori a vite senza fine per motori BLDC e passo-passo - Filtro

Attendere il caricamento del Productfinder ...

{{ curve.panelTitle }}

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Forza [N] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Velocità [mm/s] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}
Istruzioni/Aiuto Condividi i risultati

{{ pfinder.totalResults }} Risultati

Mostra

Avete domande?

Il nostro team di vendita è pronto a rispondere: contattateci!

Contatto vendite