wheel drives - tipi

I wheel drives modulari e i motori per mozzi ruota di Nanotec offrono soluzioni personalizzate per robot di servizio e Veicoli a Guida Automatica (AGV) nell'intralogistica.

WD – Wheel drives modulare

Con i wheel drives, la ruota, il cuscinetto e il riduttore formano un'unica unità che richiede poco spazio per l'installazione e può sostenere carichi radiali elevati. L'installazione è semplificata…
  • Diametro della ruota  -
  • Capacità di carico
  • Rapporto di riduzione 11  - 26 
  • Coppia di uscita Valore nominale 20.27 Nm - 23.13 Nm
I wheel drives compatti o i motori per mozzi ruota con motore BLDC di Nanotec offrono efficienza e agilità per i robot di servizio e i Veicoli a Guida Automatica (AGV).

WD42 – Wheel drives compatti

Il wheel drive WD42 è un'unità compatta composta da ruota, riduttore, motori brushless DC ed encoder. L'azionamento ha una lunghezza totale di soli 103 mm.
  • Diametro della ruota  -
  • Capacità di carico
  • Rapporto di riduzione 11.76  - 25.62 
  • Coppia di uscita Valore nominale 4.88 Nm - 10.63 Nm
  • Velocità di uscita valore nominale 0.5 m/s - 2.2 m/s
  • Tensione nominale 48 V
  • Corrente nominale 5.9 A

Wheel drives per robotica  –  Filtro

Attendere il caricamento del Productfinder ...

{{ curve.panelTitle }}

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Forza [N] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Velocità [mm/s] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}
Istruzioni/Aiuto Condividi i risultati

{{ pfinder.totalResults }} Risultati

Mostra

Avete domande?

Il nostro team di vendita è pronto a rispondere: contattateci!

Contatto vendite