FRENO-BCD56-1.5-8 – Freni a molla
Dati tecnici
-
Tensione di esercizio (freno) 24 VDC
-
Coppia di mantenimento (freno) 150 Ncm
-
Dimensione 57 mm
-
Ictus Collegamento a morsetto
-
Connessione connettore M8
-
Tempo di accensione 60 ms
-
Potenza nominale 7.2 W
-
Diametro dell'albero 8 mm
-
Momento d'inerzia 4.63 kg mm²
-
Fissaggio con 4 viti M4
-
Tempo di spegnimento 20 ms
-
Peso 0.53 kg
Dimensioni
Scaricamenti
Schede tecniche
Certificati
Accessori
ZK-M8-3-2M-1-AFF | Cavo del freno diritto 2 m |
|