LA561S20-A-TSGA –  Attuatore lineare non vincolato - NEMA 23

Prezzo singolo

Quantità minima d'ordine: {{ pna.data.minimumOrderQuantity }} unità
Per scopi di test i motori sono disponibili anche singolarmente su richiesta.

Sconto sul volume

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }}+

Disponibilità

  • Contattaci per conoscere le disponibilità attuali e i prezzi per grandi quantità.

Dati tecnici

  • Dimensione
  • Fine dell'albero singolo 
  • Velocità 100 mm/s
  • Diametro della vite
  • Risoluzione 30 µm/passo
  • Induttanza per avvolgimento 4.3 mH
  • Massimo. Gioco assiale
  • Peso
  • NEMA 23 
  • Max. Potenza 476.7 N
  • Corrente per avvolgimento 2 A
  • Passo della vite
  • Resistenza per avvolgimento 1.5 Ohm
  • Lunghezza del raccordo "L"
  • Lunghezza "A"

Dimensioni

LA56
Creazione in corso ...

Curva forza-velocità

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
Forza [N] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Velocità [mm/s] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

Scaricamenti

Accessori

ZK-VHR-6-300-4 Cavo motore SCA56, SCB56, SCB60, LA56, LSA56, 0.3m
NANOLUBE-50G Grasso per cuscinetti
VITE-AAA-TSGA-1000 Vite con filettatura trapezoidale
VITE-ABA-TSGA-300 Vite con filettatura trapezoidale
VITE-ABA-TSGA-200 Vite con filettatura trapezoidale

Le viti standard sono disponibili online in tre diverse lunghezze. Modifiche personalizzate sono possibili anche per un singolo pezzo. Per richiedere una modifica, compilare il relativo modulo inviando la richiesta direttamente all'indirizzo: [email protected]