LGA561S20-B-TSGA-019 –  Attuatore lineare vincolato - NEMA 23

Disponibilità

Configurare
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • Dimensione 56 mm
  • Fine dell'albero doppio 
  • Velocità 100 mm/s
  • Diametro della vite 10 mm
  • Risoluzione 30 µm/passo
  • Induttanza per avvolgimento 4.3 mH
  • Lunghezza della corsa "X" 19.1 mm
  • Lunghezza "A" 50.3 mm
  • NEMA 23 
  • Max. Potenza 476.7 N
  • Corrente per avvolgimento 2 A
  • Passo della vite 6 mm
  • Resistenza per avvolgimento 1.5 Ohm
  • Massimo. Gioco assiale 0.09 mm
  • Lunghezza "B" 29.1 mm
  • Peso 0.73 kg

Dimensioni

LGA56

Curva forza-velocità

Created with Highcharts 9.3.3Velocità [mm/s]Forza [N]Limite di carico: 900N5.006.007.008.009.0010203040506070809010002505007501 000
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Forza
Potenza in uscita
Limite di carico consigliato
Forza [N] a 10.50 mm/s
2A 24V
 
 
 
466.35
  • Forza nominale
  • Max. Potenza
  • Limite di carico

Accessori

NANOLUBE-50G Grasso per cuscinetti
ZK-VHR-6-300-4 Cavo motore SCA56, SCB56, SCB60, LA56, LSA56, 0.3m