LGA561S20-B-TSGA-038 – Attuatore lineare vincolato - NEMA 23
Disponibilità
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.
Dati tecnici
-
Dimensione 56 mm
-
Fine dell'albero singolo
-
Velocità 100 mm/s
-
Diametro della vite 10 mm
-
Risoluzione 30 µm/passo
-
Induttanza per avvolgimento 4.3 mH
-
Lunghezza della corsa "X" 38.1 mm
-
Lunghezza "A" 50.3 mm
-
NEMA 23
-
Max. Potenza 476.7 N
-
Corrente per avvolgimento 2 A
-
Passo della vite 6 mm
-
Resistenza per avvolgimento 1.5 Ohm
-
Massimo. Gioco assiale 0.09 mm
-
Lunghezza "B" 48.2 mm
-
Peso 0.75 kg
Dimensioni

Curva forza-velocità
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Forza
|
Potenza in uscita
|
Limite di carico consigliato
|
Forza [N] a 10.50 mm/s
|
||
---|---|---|---|---|---|
2A 24V |
|
466.35 | |||
|
|||||
|
Scaricamenti
Schede tecniche
Certificati
Accessori
NANOLUBE-50G | Grasso per cuscinetti |
|
|
ZK-VHR-6-300-4 | Cavo motore SCA56, SCB56, SCB60, LA56, LSA56, 0.3m |
|