STA1418S0304-A –  Motore passo-passo - NEMA 6
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
Motore passo-passo ad alta coppia di dimensioni molto ridotte con flangia da 14 mm, angolo di passo di 1,8° e coppia di tenuta di 0,62 Ncm. Grazie alle sue dimensioni ridotte, questo motore è ideale per l'impiego in applicazioni con limiti di spazio, come nell'industria medica, nell'automazione di laboratorio o nelle tecnologie ottiche.

Un'ampia gamma di versioni personalizzate di alberi e cavi è disponibile alla voce Soluzioni individuali.

È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • NEMA
  • Corrente per avvolgimento 0.3 A
  • Momento d'inerzia del rotore 0.64 gcm²
  • Induttanza per avvolgimento 4.2 mH
  • Lunghezza "A"
  • Fine dell'albero singolo 
  • Dimensione
  • Coppia di mantenimento
  • Resistenza per avvolgimento 21 Ohm
  • Risoluzione 1.8 °/passo
  • Peso
  • Diametro dell'albero

Dimensioni

[Translate to Italian:] STA1418