AS2818L1504-EB –  Motore passo-passo con connettore IP65 - NEMA 11
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
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • Dimensione
  • Motore con protezione IP (tranne l'uscita dell'albero) IP65 
  • Coppia di mantenimento
  • Induttanza per avvolgimento 1.9 mH
  • Lunghezza "A"
  • Freno  
  • Coppia di mantenimento (freno)
  • Risoluzione dell'encoder 4096 Impulsi per giro
  • NEMA 11 
  • Corrente per avvolgimento 1.5 A
  • Resistenza per avvolgimento 1.9 Ohm
  • Momento d'inerzia del rotore 18 gcm²
  • Peso
  • Encoder  
  • Tipo di encoder incrementale 
  • Tensione di esercizio (encoder) 5 V

Dimensioni

[Translate to Italian:] AS2818-EB
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
ZK-M8-6-2M-1-AFF Cavo di collegamento M8
ZK-M8-8-2M-1-PUR-S Cavo di collegamento M8