SCA2018M0804-L – Motore passo-passo con albero cavo - NEMA 8
Disponibilità
Motore passo-passo a coppia elevata con flangia NEMA 8 (20 mm) e angolo di passo di 1,8°. La serie SCA2018 è dotata di una seconda estremità d'albero per il montaggio di un encoder.
Una volta scelto il motore, potrete trovare l'encoder adatto in modo semplice e veloce con l'aiuto del nostro configuratore di prodotto.
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.
Dati tecnici
-
NEMA 8
-
Corrente per avvolgimento 0.8 A
-
Momento d'inerzia del rotore 3.6 gcm²
-
Induttanza per avvolgimento 2.3 mH
-
Lunghezza "A" 40 mm
-
Dimensione 20 mm
-
Coppia di mantenimento 3 Ncm
-
Resistenza per avvolgimento 5.6 Ohm
-
Risoluzione 1.8 °/passo
-
Peso 0.08 kg
Dimensioni
Curve di coppia
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Coppia
|
Potenza in uscita
|
Coppia [Nm] a 497.90 giri/min
|
||
---|---|---|---|---|
0.8A 12V | 0.0311 | |||
0.8A 24V | 0.0333 | |||
0.8A 48V | 0.0323 | |||
|