SCA4218M1804-L –  Motore passo-passo con albero cavo - NEMA 17
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
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • NEMA 17 
  • Corrente per avvolgimento 1.8 A
  • Momento d'inerzia del rotore 54 gcm²
  • Induttanza per avvolgimento 2.6 mH
  • Lunghezza "A"
  • Dimensione
  • Coppia di mantenimento
  • Resistenza per avvolgimento 1.3 Ohm
  • Risoluzione 1.8 °/passo
  • Peso

Dimensioni

[Translate to Italian:] SCA4218-L