SCA4218L1804-L – Motore passo-passo con albero cavo - NEMA 17
Disponibilità
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.
Dati tecnici
-
NEMA 17
-
Corrente per avvolgimento 1.8 A
-
Momento d'inerzia del rotore 68 gcm²
-
Induttanza per avvolgimento 2.6 mH
-
Lunghezza "A" 47.5 mm
-
Dimensione 42 mm
-
Coppia di mantenimento 43 Ncm
-
Resistenza per avvolgimento 1.6 Ohm
-
Risoluzione 1.8 °/passo
-
Peso 0.35 kg
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
Coppia [Nm] a 299.70 giri/min
|
||
---|---|---|---|---|
1.8A 12V | 0.311 | |||
1.8A 24V | 0.516 | |||
1.8A 48V | 0.506 | |||
|