CM-CPB3-44-0001-1 –  Controller a 4 assi
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
I dati tecnici riportati di seguito si riferiscono a un asse per ogni caso.

Dati tecnici

  • Interfaccia Micro USB, USB 
  • Tensione operativa 12 VDC - 57.6 VDC
  • Corrente di picco (RMS) 3 A
  • Numero di ingressi digitali
  • Numero di ingressi analogici
  • Numero di uscite digitali
  • Ingresso encoder  
  • Uscita freno  
  • Intervallo di temperatura -10 °C - 40 °C
  • Fieldbus EtherCAT 
  • Corrente nominale (RMS) 3 A
  • Motori abbinati Motori DC brushless, Motori passo-passo 
  • Tipo di ingressi digitali 5 V 
  • Tipo di ingresso analogico 0...10 V; 10 bit 
  • Tipo di uscita digitale aperto-drain (max. 60V/1A) 
  • Tipo di segnale dell'encoder incrementale, SSI 
  • Peso

Dimensioni

Creazione in corso ...

Accessori

ZK-XHP2-500-S Cavo del freno 0,5 m
ZK-GHR6-500-S Cavo encoder SSI 0,5 m
ZK-WEDL-500-S-PADP Cavo encoder WEDL 0,5 m
ZK-NTO3-10-500-PADP Cavo encoder NTO3 0,5 m
ZK-NTO3-10-1000-PADP Cavo encoder NTO3 1m
ZK-NOE-10-500-S-PADP Cavo encoder NOE 0,5 m
ZK-PADP-12-500-S Cavo encoder Contr. 0,5 m
ZK-XHP-8-500-S Cavo IO 0,5 m
ZK-MICROUSB Cavo micro USB da 1,5 m
ZCWE-RM5-2  * Spina di alimentazione
ZCPHOF-MC1.5-2  * Connettore di alimentazione logica
ZK-XHP4-300 Cavo motore 0,3 m
* Incluso nell'ambito della fornitura per CM-CPB3-44-0001-1.