NMM1-SSI-V06-05-CR –  Encoder multigiro

Disponibilità

Questo encoder è disponibile solo in combinazione con un motore e viene montato da Nanotec.

Dati tecnici

  • Indice  
  • Tipo di segnale dell'encoder SSI 
  • Tensione di esercizio (encoder) 4.75 - 15.00 V
  • Segnali di uscita SSI 
  • Temperatura operativa -40 °C - 105 °C
  • Umidità max. 98% (senza condensa) 
  • Driver di linea  
  • Diametro dell'albero 6.35 mm
  • Risoluzione dell'encoder SSI 17 bit a giro singolo / 16 bit a giro multiplo Assoluto 
  • Velocità limite 12000 NUMERO DI GIRI
  • Temperatura di stoccaggio -40 °C - 105 °C

Dimensioni

Accessori

ZK-JGH-8-500-S Cavo encoder NMM1 0.5m