LSA141S03-A-UECB-102 –  Attuatore lineare esterno - NEMA 6

Prezzo singolo

Sconto sul volume

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }} - 24
Per quantità superiori a 24, si prega di contattarci per i prezzi dei volumi.
Per quantità superiori a 10, si prega di contattarci per i prezzi dei volumi.

Disponibilità

  • Questo articolo viene prodotto su richiesta.

Dati tecnici

  • Dimensione
  • Fine dell'albero singolo 
  • Velocità 40 mm/s
  • Tipo di filettatura ACME 
  • Filo conduttore
  • Resistenza per avvolgimento 21 Ohm
  • Massimo. Gioco assiale ±0.07 mm
  • Lunghezza "A"
  • NEMA
  • max. potenza 9.7 N
  • Corrente per avvolgimento 0.3 A
  • Diametro della filettatura
  • Risoluzione 10 µm/passo
  • Induttanza per avvolgimento 3.8 mH
  • Lunghezza del mandrino "L"
  • Peso

Curva forza-velocità

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
Forza [N] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Velocità [mm/s] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

Accessori

NANOLUBE-50G Grasso per cuscinetti
LSNUT-AGAC-UECB Dado filettato precaricato con molla di torsione
LSNUT-AEAC-UECB Dado filettato precaricato assialmente con molla di compressione
LSNUT-AAAA-UECB Dado filettato