GP42-N1-4-SR –  Riduttori epicicloidali a bassa rumorosità
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
I riduttori GP42-N possono essere ordinati solo con un motore.

Dati tecnici

  • Per le dimensioni del motore 45 mm (BLDC), NEMA 17 
  • Efficienza 91 %
  • Coppia di uscita Valore nominale 1 Nm
  • Rapporto di riduzione
  • Momento d'inerzia 0.692 kg mm²
  • Temperatura operativa -10 °C - 50 °C
  • Lunghezza flangia L1
  • Carico assiale ammissibile sull'albero 540 N
  • Riduttore con protezione IP IP54 
  • Tipo Stoccaggio standard 
  • Massimo. Gioco torsionale 48  (minuti angolari)
  • Max. Coppia di uscita 3 Nm
  • Max. Velocità di ingresso 8500 giri al minuto
  • Vita utile 5000 h
  • Lunghezza "L"
  • Peso
  • Carico radiale ammissibile dell'albero 180 N

Dimensioni

Creazione in corso ...