FRENO-BCD42-0,4-5 – Freni a molla
Dati tecnici
-
Tensione di esercizio (freno) 24 VDC
-
Coppia di mantenimento (freno) 40 Ncm
-
Dimensione 42 mm
-
Ictus Collegamento a morsetto
-
Connessione connettore M8
-
Tempo di accensione 50 ms
-
Potenza nominale 6.9 W
-
Diametro dell'albero 5 mm
-
Momento d'inerzia 0.53 kg mm²
-
Fissaggio con 4 viti M4
-
Tempo di spegnimento 30 ms
-
Peso 0.28 kg
Dimensioni
Scaricamenti
Schede tecniche
Certificati
Accessori
ZK-M8-3-2M-1-AFF | Cavo del freno diritto 2 m | € 19,40 |
|